Verbindungselement - IBS PCI STAND ALONE CONNECTOR - 2730213

Stand-Alone-Connector für PC-Anschaltbaugruppen im PCI-Format. Mit Hilfe des Stand-Alone-Connector können PC-Anschaltbaugruppen ohne Host-System betrieben werden

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Mit Hilfe des Stand-Alone-Connectors können PC-Anschaltbaugruppen mit PCI-Interface ohne Host-PC betrieben werden. Hierfür sind extern 5 V an dem Kartenhalter einzuspeisen. Damit ist der Aufbau von einfachen Testsystemen in Laborumgebung realisierbar.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2730213
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918193379
Zolltarifnummer 85369010