Anschaltbaugruppe - IBS ISA SC/486DX/I-T - 2723945

Anschaltbaugruppe mit Coprozessor, mit Potenzialtrennung, inkl. Treibersoftware und Anwenderhandbuch auf CD

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS Coprozessorkarte der Generation 4
Mit der IBS ISA SC/486DX/I-T steht für die Hochsprachen-Programmierung von Bedien-PCs in Maschinen und Anlagen eine leistungsfähige PC-Anschaltbaugruppe für den INTERBUS zur Verfügung. Die Steuerungs- und Automatisierungsprogramme laufen auf dem Coprozessor der IBS ISA SC/486DX/I-T. Das PC-System ist somit frei für die Visualisierung der über INTERBUS angeschlossenen Prozesssignale und Prozessparameter.
Für den Coprozessor der IBS ISA SC/486DX/I-T wird der weltweit verfügbare PC/104-Standard als steckbares Embedded-PC-Board eingesetzt. Die Programmierung des Steuerungsprogramms erfolgt mit Standard-Compilern wie z.B. Borland C oder Microsoft C. Die Programme werden auf dem Host entwickelt, getestet und anschließend auf die Coprozessorkarte heruntergeladen.
Für das DOS-Betriebssystem und die Applikation stehen 8 MByte IDE Flash als lokales Laufwerk zur Verfügung. Die Applikation kann zur Laufzeit die 640 kByte des DOS Betriebssystems nutzen. Für die Programmierung der Applikation kann die anwenderfreundliche Hochsprachenschnittstelle HLI verwendet werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt im Normalfall über den Host. Für eine vom Host unabhängige Spannungsversorgung steht ein externer 5-V-Anschluss bereit. Ein Ausfall der Versorgungsspannung des Host hat dann keinen Einfluss auf den Betrieb der IBS ISA SC/486DX/I-T, den angeschlossenen INTERBUS und das auf dem Coprozessor laufende Steuerungsprogramm.
Als Zubehör kann optional ein Einbaunetzteil für den PC ISA Slot (24 V IN / 5 V OUT) IBS PC EXT PS/24DC/FIL erworben werden.

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2723945
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel Z1 - # ohne Zuordnung
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918154134
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 479,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 479,200 g
Zolltarifnummer 84733020
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen