I/O-Modul - IB ST 24 BAO 8/U-8B - 2721031

INTERBUS-ST-Analog-Ausgabemodul, D/A-Auflösung 13 Bit, 8 Ausgänge, 0 bis 10 V, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Standard-Analog-Ausgabemodule
Diese 8-kanaligen Ausgabemodule sind in Anwendungen mit vielen analogen Aktoren eine preiswerte Alternative.
Das IB ST 24 BAO 8/U bietet neben der Standard-Ausgangsspannung von -10 bis +10 V auch einen erweiterten Ausgangsbereich von -12 bis +12 V.
Ist die hohe 12-Bit-Auflösung des Ausgabewertes nicht notwendig, bietet das IB ST 24 BAO 8/U-8B die Möglichkeit, SPS-Speicherplatz zu sparen, indem je 2 Kanäle á 8 Bit in einem Datenwort zusammengefasst werden. Weitere Leistungsmerkmale sind:
- Diagnose-LED geben vor Ort jederzeit Auskunft über den Betriebszustand.
- Alle Module können individuell auf dem großzügigen, ausziehbaren Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung wird auf Einsteckkarten per Hand, mit Plotter oder Drucker vorgenommen.
- Im Fehlerfall wird einfach die Elektronik des Moduls ausgetauscht. Der passive Klemmenblock bleibt verdrahtet auf der Schiene montiert. So kann der Austausch in wenigen Sekunden ohne Werkzeug durchgeführt werden.
- Die Sicherungen sind von außen zugänglich, so dass ein Fehler innerhalb kürzester Zeit behoben werden kann.
- Die Verbindung mit der Schutzerde wird direkt über die Tragschiene hergestellt.
- Zur Beschriftung der Klemmenblöcke können die üblichen Beschriftungsmaterialien (Zackband ZB-6 usw.) genutzt werden.

Ihre Vorteile

  • Standard-Signaltypen (Spannung und Strom)
  • Temperaturerfassungsmodule
  • 8 analoge bipolare Ausgänge
  • Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2721031
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918140335
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 600,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 651,500 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen