Inline-Klemme - IB IL 24 MUX MA - 2718413

Inline-Feldmultiplexer, ohne Zubehör, Konfigurationsfreie Signalübertragung weit entfernter Signale

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Feldmultiplexer bildet die Zentraleinheit einer Feldmultiplexer-Station. An ihn werden alle benötigten Inline-I/O-Klemmen einer Station angeschlossen. DerFeldmultiplexer übernimmt den Austausch der Daten mit der Gegenstation über eine Fernbus-Leitung.

Ihre Vorteile

  • Fernbus-Anschlüsse in Kupfertechnik
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Ab Hardware-Revision 15, für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 zugelassen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2718413
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 57 (AX-2007)
GTIN 4017918160029
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 166,210 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 193,200 g
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen