Initiatoren-/Aktorenklemme - VIOK 1,5-LA230GN/O-MO - 2718170

Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2718170
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918271091
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20,906 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 20,906 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback