Bluetooth-Konverter - PSI-WL-RS232-RS485/BT - 2708517

Bluetooth-Konverter zur drahtlosen Übertragung von RS-232-, RS-422- und RS-485-Schnittstellen. Montage auf EN-Tragschiene. MCX-Anschluss für externe Antenne. Versorgung 24 V AC/DC.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2708517
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 547 (IF-2009)
GTIN 4017918974169
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 212,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 206,300 g
Zolltarifnummer 85176200