LWL-Umsetzer - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

LWL-Konverter, zur Umsetzung von 10/100Base-T auf Polymer- und PCF-Faser (660 nm), SC-RJ-LWL-Anschluss (PROFINET-Standard), schienenmontabel, Versorgung 24 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Backplane-Buskontakt, dadurch alternative oder redundante 24-V-Stromversorgung
  • Link-through-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung. Die Betriebsbereitschaft der angeschlossenen Kabelverbindung und Teilnehmer wird überwacht und signalisiert
  • Auswahl zwischen lokaler oder transparenter Autonegotiation Funktion für die maximale Übertragungsleistung
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2708193
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 408 (C-8-2013)
GTIN 4017918973957
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 120,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 194,900 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen