Elektronikgehäuse - ME 22,5 UT/FE SET YE S16 - 2707194

Kein Bild verfügbar

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, Unterteil, Farbe: gelb, Breite: 22,5 mm, Höhe: 114,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Geringe Baubreite bei hoher Polzahl
  • Große Bestückungsfläche
  • Gleiche Leiterplattengeometrie für alle Baubreiten
  • Vertiefte Etikettierflächen
  • Schnelle Montage auf der Tragschiene nach EN 60715
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Eingeprägte Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Kostenersparnis durch einfache Fertigung des Gerätes
  • Teilziehbarkeit der Elektronik
  • Metall-Fußriegel
  • Im Gehäuseunterteil integrierter Funktions-Erdkontakt (EMV)
  • Optional im Gehäuse integrierter BUS-Anschluss, wahlweise zur parallelen oder seriellen Kontaktierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2707194
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918896270
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 48,770 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 58,370 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen