Elektronikgehäuse - ME MAX 35 G 2-2 GN - 2706933

Kein Bild verfügbar

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Komplettgehäuse, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 35 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2706933
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918915438
Zolltarifnummer 85389099