Elektronikgehäuse - ME 45 UTG YE - 2706108

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: gelb, Breite: 45 mm, Polzahl Querverbinder: -

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2706108
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918612542
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 51,546 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 65,930 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen