Montagekit - OPC 7022 IP65 KIT - 2701005

Aluminium-Umgehäuse für die OPC 7022-Serie mit der Schutzart IP65.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Aluminium-Umgehäuse für die Widescreen Panel-PCs der OPC 7022-Serie zur Erreichung der Schutzart IP65 rundum. Das Umgehäuse ermöglicht zudem die einfache Montage an eine VESA 75/100-Halterung und eignet sich somit für den maschinennahen Einsatz.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701005
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356679022
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,000 g
Zolltarifnummer 84733080
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen