Software - VISU+ 2 RT-D 1024 WEB3 AD - 2700990

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 3 WebClients und der Funktion Alarm Dispatcher mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
  • Steuerungsankopplung mit OPC und 2 direkten Treibern
  • Direkte Treiberankopplung an Steuerungen, z. B. an Siemens S7 oder mittels Modbus/TCP und Modbus/RTU
  • Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
  • Skripte in VBA und IL erstellbar
  • Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
  • Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
  • Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700990
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356668507
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 81,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 81,000 g
Zolltarifnummer 85234910
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback