Industrie-PC - VMT 3010 EXP SUN - 2700969

IPC in IP65 mit Touchscreen, sonnenlichtlesbarem 10,4"-LED-Display und geschlossenem Gehäuse.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

VMT - Mobilität leicht gemacht!
Der VMT 3010 ist ein leistungsfähiger Terminal-PC mit Touchscreen und Front-USB, der in ein formschönes, robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kunststoffblende eingebaut ist. Der Terminal wird serienmäßig mit einer Software-Tastatur ausgeliefert. Auf der Software-Tastatur sind alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden.
Der VMT 3010 verfügt über ein hochauflösendes 10,4“ Sunlight readable Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten.
Der flache Terminal zeichnet sich insbesondere durch die hohe Schutzklasse IP65 und die einfache und direkte Montage an der Maschine aus. Durch die Spannungsversorgung von 19 - 29 V eignet sich der VMT 3010 besonders für die mobile Verwendung.
Die Montage ist wahlweise über einen Haltewinkel (links und rechts), Tischfuß, Halterung Vesa Standard oder Rittal Galgenanschlussadapter möglich.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700969
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356665544
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,900 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,900 kg
Zolltarifnummer 84714100