Panel-PC - OPC 7022 S - 2700769

Panel-PC mit Touchscreen und Software-Tastatur, 21,5"-Display, Celeron® 1,2 GHz SU2300, ohne Betriebssystem

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Panel-PCs - die High-End-Lösung!
Panel-PCs integrieren die Bedien- und Beobachtungsfunktionalität mit den Eigenschaften eines leistungsstarken Industrie-PCs - alles in einem Gerät. Steuerung, Maschinen- oder Anlagenbedienung, Programmierung, Test und Kommunikation - die High-End-Lösung für die Steuer- und Regelungstechnik.
Die Panel-PCs zeichnen sich besonders durch eine kompakte Gehäuseform und eine geringe Einbautiefe aus. Zudem verfügt jedes Gerät über eine 16:9 Auflösung, um moderne Visualisierungen darstellen zu können. Außerdem werden Serviceeinsätze durch das wartungsfreundliche Design erheblich erleichtert. Auch besticht die OPC 7000-Serie durch eine einfache Einbaulösung, der "Quick Snap-Montage".
Der OPC 7022 S verfügt über ein hochauflösendes 21,5“ Farb-TFT-Display mit Touchscreen und einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Die Software-Tastatur, auf der alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden sind, wird serienmäßig mit ausgeliefert. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden. Am linken unteren Rand des LC-Displays sind fünf Zusatztasten angeordnet. Mit den Zusatztasten können die Software-Tastatur aufgerufen, ein Taskwechsel (Alt+Tab) veranlasst, die rechte Maustaste aktiviert oder die Helligkeit verändert werden. Eine der Tasten ist für anwenderspezifische Funktionen vorgesehen.

Ihre Vorteile

  • Temperaturbereich +5 °C bis +45 °C
  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • Optimale Netzanbindung durch Gigabit-Ethernet
  • Komfortable Bedienung über fünf Fronttasten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700769
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356651943
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,500 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 7,500 kg
Zolltarifnummer 84715000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen