Steuerung - S-MAX 400 CE PN - 2700706

Leistungsfähige Kombination aus PC-Plattform und SPS mit INTERBUS-Feldbusmaster, ohne Display, Windows CE.NET und PROFINET mit Celeron M 800 MHz-Prozessor

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die leistungsfähigen Kompaktsteuerungen der 400er-Klasse vom Typ S-MAX sind überall dort einsetzbar, wo eine hohe Performance für komplexe Applikationen gefordert wird.
Alle S-MAX-Steuerungen sind optimal in das PROFINET-System integriert. Aufgrund der hohen Performance dieser Kompaktsteuerung können umfangreiche Automatisierungsaufgaben mit hoher Geschwindigkeit abgearbeitet werden.

Ihre Vorteile

  • Engineering mit PC Worx (IEC 61131-3)
  • Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
  • Integrierten PROFINET-Controller und PROFINET Device
  • Integrierte Ethernet-Schnittstelle
  • Vollwertigen Feldbus-Master (8192 I/O-Punkte)
  • Flash File-System
  • Integrierter Web-Server zur Visualisierung mit WebVisit
  • FTP-Server
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700706
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 28 (AX-2011)
GTIN 4046356146852
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3.100,000 g
Zolltarifnummer 85371091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen