Funk-Elemente - PSD-S WIN SET-1MA-3SL - 2700679

Set für das Signalsäulen-Funksystem WIN, bestehend aus einem Master mit Antenne, drei Slaves, Software-CD, USB-Kabel (3 m), vier Gummifüßen und Montagematerial zur Wandmontage des Masters

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ergänzung bestehender Signalsäulen ohne zusätzliche Verdrahtung
  • Gleichzeitige Erfassung von bis zu 50 Funkelementen
  • Parallel zu anderen Funkanwendungen betreibbar
  • Reichweite eines Funkelementes bei freier Sicht bis zu 300 m
  • Störungsmeldung per E-Mail möglich
  • Repeater zur Reichweitenerhöhung in jedem Funkelement integriert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700679
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356621533
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 518,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 518,200 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen