Antenne - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-MCX - 2700674

Dual-Band-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz; Schutzart IP68; Frequenzband/ Gewinn 2,4 GHz/ bis 6 dBi, 5 GHz/ bis 8 dBi; EN 50155; Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C; Anschluss N(f); Adapterkabel 1 m Länge, Anschluss N(m)- MCX(m);

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700674
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 462 (C-8-2013)
GTIN 4046356617581
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 280,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 280,100 g
Zolltarifnummer 85177000
Herkunftsland CH (Schweiz)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen