Güvenlik röleleri - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC - 2700571

İki el kontrollü cihazlar için emniyet rölesi, EN 574 tip IIIA uyarınca, SILCL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar, senkron aktivasyon izleme < 0,5 s, 2 etkinleştirme akımı yolu, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bis Kat.1/PL c nach ISO 13849-1, SILCL 1 nach IEC 62061
  • Typ IIIA gemäß EN 574
  • Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
  • 2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
  • Automatische Aktivierung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700571
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel G1 - Relais
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 257 (C-6-2017)
GTIN 4046356988353
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 147,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 147,300 g
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen