Panel-PC - PPC 6115 PM MU - 2700539

Abbildung kann je nach Konfiguration abweichen

Panel-PC mit Touchscreen und Software-Tastatur, 15"-Display, ein Steckplatz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Panel-PCs – die High-End-Lösung!
Panel-PCs integrieren die Bedien- und Beobachtungsfunktionalität mit den Eigenschaften eines leistungsstarken Industrie-PCs – alles in einem Gerät. Steuerung, Maschinen- oder Anlagenbedienung, Programmierung, Test und Kommunikation – die High-End-Lösung für die Steuer- und Regelungstechnik.
Die Panel-PCs zeichnen sich besonders durch eine kompakte Gehäuseform und eine geringe Einbautiefe aus. Durch den Einsatz von Aluminium für die massive Frontplatte und für das Gehäuse können sie auch unter rauen Umweltbedingungen eingesetzt werden.
Der PPC 6115 verfügt über ein hochauflösendes 38,1 cm (15") Farb-TFT-Display mit Touchscreen und einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten, sowie über einen freien Steckplatz. Die Software-Tastatur, auf der alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden sind, wird serienmäßig mit ausgeliefert. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden. Am linken unteren Rand des LC-Displays sind fünf Zusatztasten angeordnet. Mit den Zusatztasten können die Software-Tastatur aufgerufen, ein Task-Wechsel (Alt+Tab) veranlasst, die rechte Maustaste aktiviert oder die Helligkeit verändert werden. Eine der Tasten ist für anwenderspezifische Funktionen vorgesehen. *** Das allgemeine Handbuch finden Sie im Download-Bereich des Artikels 2913755 PPC 6115***

Ihre Vorteile

  • Temperaturbereich +5 °C bis +45 °C
  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • Optimale Netzanbindung durch Gigabit-Ethernet
  • Komfortable Bedienung über fünf Fronttasten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700539
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356573467
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,100 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,100 kg
Zolltarifnummer 84715000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen