Software-Dongle - AX ODP SERVER 2UPD - 2700461

Update für AX ODP SERVER auf die zweit höchstwertige Version (z. B. von 2... auf 4...)

Bitte geben Sie die Seriennummer des Stammartikels Ihres Endkunden an. Ohne diese Angabe
kann keine Freischaltung des Update/Upgrade erfolgen!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Open Data Port Server, Kommunikationsschnittstelle für ODP-fähige Visualisierung mit PC Worx basierten Steuerungen.

Ihre Vorteile

  • Offene Kommunikation zu den unterstützen Steuerungen über GPRS
  • Die Datenübertragung erfolgt entweder online oder als historische Werte mit Zeitstempel, z.B. für OPC-fähige Visualisierungen
  • Update- und Upgrade-Lizenzen stehen zur Verfügung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700461
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356554084
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 168,770 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 282,200 g
Zolltarifnummer 85234910
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen