Port Guard Security-Element - FL MGUARD DELTA - 2700180

Kein Bild verfügbar

Neue Version: Jetzt mit vorinstallierter VPN-Lizenz für bis zu 250 Tunnel parallel! Kompakter LAN Switch mit integrierter Firewall- und Router-Funktionalität und VPN. Die Hardware-Firewall kann auf bis zu vier LAN-Segmente verteilt werden. Der FL MGUARD DELTA ist für den flexibelen Einsatz im Back-Office und als Schnittstelle zum Produktionsnetz geeignet. Das robuste Metallchassis ist für den Desktop-Einsatz oder den Einsatz im Verteilerraum konzipiert.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700180
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356498081
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.799,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.889,400 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland TW (Taiwan)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen