Buskoppler - IL PN BK DI8 DO4 2TX/NC - 2692649

PROFINET-Buskoppler, 8 Eingänge 24 V DC, 4 Ausgänge 24 V DC, ohne Peripherieanschlussstecker.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Buskoppler für das PROFINET-Protokoll beinhaltet 4 digitale Ausgänge und 8 digitale Eingänge.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 61 Klemmen (16 PCP-Teilnehmer) anschließbar
  • Zugelassen für PROFIsafe-Anwendungen
  • 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard
  • Automatische Geschwindigkeitserkennung des Systembusses

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2692649
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356355735
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 308,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 308,400 g
Zolltarifnummer 85176200
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen