Panel-PC - TPM121ZTM-12/800731004 S00075 - 2401311

Panel-PC mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 Farben , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401311
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626107516
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.100,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2.100,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback