Touch-Panel - TPM105XIT-10/3217C2400 S00006 - 2401294

Touch-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 Farben , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: MPI)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401294
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626104119
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.900,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.900,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback