Touch-Panel - TPE070AGW/107D60020 S00001 - 2401236

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, RS-485, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401236
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626095776
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.000,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.000,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback