Touch-Panel - TP70XIT-10/3112C240 S00006 - 2401169

Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: CAN)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401169
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626104409
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.000,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.000,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback