Touch-Panel - TP35AT/702000 S00016 - 2401046

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 8,9 cm / 3,5"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 Farben , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401046
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626096797
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 430,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 430,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback