Panel-PC - TP150GTX/900330005 S00075 - 2400939

Panel-PC mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)
Ersatzartikel: 2400234/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400939
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626108469
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.900,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3.900,000 g
Zolltarifnummer 84715000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

  • PDF erstellen
  • Feedback