Touch-Panel - TP121ZTS/400320002 S00060 - 2400925

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400925
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626108605
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.400,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2.400,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen