Touch-Panel - TP070ZTW/400320002 S00060 - 2400748

Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400748
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626109176
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.100,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1.100,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

  • PDF erstellen
  • Feedback