Panel-PC - TP057GTV/700330004 S00075 - 2400682

Abbildung ähnlich

Panel-PC mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB-Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwendersoftware: offene Plattform. (Bussystem: ohne)
Ersatzartikel: 2404318/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400682
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626109312
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 900,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 900,000 g
Zolltarifnummer 84715000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen