Key-Panel - BT07AM/792070 S00001 - 2400629

Abbildung ähnlich

Key-Panel mit 9,7 cm / 3,8"-FSTN-Display (ohne Touch-Technologie), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), RS-232/RS-485/TTY, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400629
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626098302
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 800,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 800,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen