Panel-PC - EL PPC7G 1000/M - 2400282

Lüfterloser Panel-PC in Schutzart IP65 (Front) für den maritimen Einsatz, mit 17,8 cm (7") grafikfähigem LED/TFT-Display und Konfigurationsoptionen für Datenspeicherung und Betriebssystem.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sonnenlichtlesbares Display
  • Interne Hupe
  • Keine Lichtreflexion durch schwarze Frontblenden
  • Resistent gegen UV- und IR-Strahlung
  • Potenzialfreier Ausgang für externe Signalgeber
  • Maritime Zulassungen: LR

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400282
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 50 (C-6-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback