Panel-PC - VL PPC 7015 RR 01 - 2400120

Panel-PC mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 1280 x 1024 Pixel (SXGA), Intel® Core™ i7-610E 2.53 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows 7 Professional (englisch). (Bussystem:)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Panel-PC (PPC)
  • Leistungsstarker Intel® Core™ i7-Prozessor
  • Panel-PC (PPC): IP65 auf der Frontseite und IP20 auf der Rückseite
  • Umgebungstemperatur im Betrieb von 0 °C bis 45 °C
  • Frontplattenmontage
  • 15-Zoll-Display

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400120
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626007540
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,000 kg
Zolltarifnummer 84715000

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen