Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Abbildung ähnlich

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Erweiterung des internen Flashspeicher, steckbar, 2 GByte, mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. für: webMI von atvise®, SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS, mit Lizenz-Key für die webMI-Funktionalität von atvise®.
Enthalten ist ebenfalls ein Lizenz-Key zur Aktivierung weiterer Funktionsbaustein-Bibliotheken.
Einzelne Funktionsbausteine von Phoenix Contact, wie z. B. aus der SQL- und SNMP- Library oder Resy+, sind mit einem Lizenz-Verfahren ausgestattet.
Das bedeutet, dass für jede Steuerung auf der lizenzpflichtige Funktionsbausteine eingesetzt werden eine Gebühr ist zu entrichten ist.
Die Bausteine prüfen zur Laufzeit die in der Steuerung hinterlegte Lizenz ab und schalten sich dann frei oder sind für eine begrenzte Zeit im Demo-Modus einsetzbar.
Beispiele für lizenzpflichtige Funktionsbausteine:• Regelungstechnische Grundfunktionen für PID-Regler mit Verzögerungszeitkonstante im D-Anteil• Datentransfer zwischen Steuerung und SQL-Datenbank mit Event-gesteuertem Zugriff auf Tabellen per SQL-Kommunikation und Data Manipulation Language (DML)• IT-Library zum Versenden von E-Mails mit der SMTP-Funktion, mit DHCP-Client, DNS und einer FTP-Client-Funktion• Sichere, ereignisorientierte und kostengünstige Überwachung aller dezentralen Gewerke via Ethernet sowie über serielle Schnittstellen
Die webMI-Funktionalität kann nur in Verbindung mit der Software atvise® builder 2.5 und Steuerungen der 1x1er-Klasse ab der Firmware 4.30 oder dem AXC 1050 ab der Firmware 2.10 eingesetzt werden.
Bitte beachten sie die angegebenen Leistungsdaten Ihrer Steuerung(en) und prüfen sie die Eignung für ihre Applikation.
Für Anwender, die die Funktionsbaustein-Bibliotheken nicht nutzen, steht der Programm- und Konfigurationsspeicher alternativ auch ohne Lizenz zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, für webMI von atvise® mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken.
  • Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
  • Lizenz-Key für webMI von atvise® mit Funktionsbaustein-Bibliotheken

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400089
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 55 (C-6-2019)
GTIN 4046356940382
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 9,200 g
Zolltarifnummer 85235190
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen