Panel-PC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

Rugged-Panel-PC, lüfterlos, mit 38,1 cm / 15”-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), Schutzart: IP67 (Front), erweitertem Temperaturbereich, Intel® Atom™ E680T, 1,6 GHz und Konfigurationsoptionen für Datenspeicherung und Betriebssystem.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sonnenlichtlesbares Display
  • Bedienbar mit Arbeitshandschuhen
  • Resistent gegen UV- und IR-Strahlung sowie gegen Umwelteinflüsse wie Salznebel oder Termiten
  • Beständig gegen Chemikalien, z.B. aggressive Reinigungsmittel, Enteisungsmittel für Flugzeuge
  • Witterungsbeständig dank IP67

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400067
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 47 (C-6-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,000 g
Zolltarifnummer 84715000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen