Panel-PC - DL PPC21.5M 7000 - 2400016

VESA-montierter, lüfterloser Industrie-PC mit Schutzart IP65, 21,5"-LCD-Monitor mit LED-Hinterleuchtung und kapazitivem Multitouch-Screen. Leistungsstarker Intel®i7-Prozessor und Möglichkeit für konfigurierbaren Arbeitsspeicher, Datenspeicher und Betriebssystem.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Designline PPC21.5M 7000 ist ein VESA-montierter Industrie-PC mit Schutzart IP65 und 21,5-Zoll-Touchscreen-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Leistungsstarker Intel®- Core™ i7-4650U-Prozessor, der beeindruckende Leistung für anspruchsvolle Aufgaben bringt. Die lüfterlose Bauform und die flexible VESA-Montage machen den Designline PPC21.5M 7000 zu einem Produkt, das für viele verschiedene Anwendungen genutzt werden kann. Eine konfigurierbare COM-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an ältere serielle Geräte. Der Designline PPC21.5 7000 verfügt über eine moderne, ergonomische Bauform und eine Robustheit, wie man sie von einem industriellen Computerprodukt erwartet.

Ihre Vorteile

  • Moderne, ergonomische Bauform
  • Multitouch-Screen
  • Breitbildmonitoranzeige
  • Intel® HD Grafik 5000
  • VESA-Montage
  • IP65-Rundumschutz
  • Konfigurierbar
  • Lüfterloses Design
  • LED-Hinterleuchtung
  • Wartungsfreundlich
  • Leistungsstarker Intel® Core™ i7-Prozessor
  • Erweiterter Temperaturbereich
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2400016
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 484 (C-6-2019)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7.100,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 7.100,000 g
Zolltarifnummer 84715000
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen