Übergabemodul - VIP-2/SC/FLK16/LED - 2322061

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 16, mit LED

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 10- bis 64-polig
  • Metallfuß
  • Gemäß IEC 60603-13
  • 1:1-Verbindung
  • Schraubanschluss
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2322061
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel I1 - Systemverkabelung
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 567 (C-5-2017)
GTIN 4046356451017
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 113,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 113,400 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen