Frontadapter - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321622

Vergossener Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer beidseitig umspritzten 40-poligen Federleiste zur Anbindung von Yokogawa Steuerungen. Kabellänge: 19,0 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umspritzte Steckverbinder
  • Seitlicher Kabelabgang von der I/O-Baugruppe
  • Verschraubbar
  • KS-/AKB-kompatible Steckverbinder zur Modulseite

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2321622
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel I1 - Systemverkabelung
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 466 (C-7-2013)
GTIN 4046356340274
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,996 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,996 kg
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen