Kabel - CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-OUT - 2321046

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 und 6ES7 322-1BP50-0AA0 (minusschaltend)); Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Signalübergabe von 1x32 Kanälen
  • Systemkabel: 40-poliger Steckverbinder auf 50-polige Flachbandkabelleiste

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2321046
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel I1 - Systemverkabelung
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 504 (C-5-2019)
GTIN 4046356330756
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 433,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 447,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen