Multiplexer - FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - 2316270

Die Kopfstation FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA kann mit bis zu drei 4-kanaligen NAMUR-Digitaleingabemodulen (FB-DI4/NAMUR-IFS) und zwei 4-kanaligen Digitalausgabemodulen (RAD-DOR4-IFS) verwendet werden. Diese Konfiguration kann als Ventilkopplerlösung zum Öffnen und Schließen sowie zur Überwachung der Position eines Ventils eingesetzt werden.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Feldbus PA-Multiplexer-Kopfstation ermöglicht die Integration von Standard-Radioline-I/O-Modulen in ein Profibus PA-Netzwerk. Die FB-MUX/HS/PA verfügt über fünf Profil-Softwareversionen für unterschiedliche I/O-Konfigurationen.

Ihre Vorteile

  • Keine Software dank einer vorkonfigurierten Kopfstation erforderlich.
  • Anschluss aller I/O-Feldsignale mit Standard-PROFIBUS PA-Kabel
  • Einfache Integration in Host-System mit einer EDD-, GSD- oder DTM-Datendatei
  • Fünf applikationsspezifische Kopfstationen erlauben einfache Implementierung im Feld
  • Skalierbar laut Anforderungen der Applikation
  • UL Listed
  • ATEX Zone 2 geeignet
  • IECEx CoC
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2316270
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 461 (C-6-2019)
GTIN 4055626323305
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 185,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 185,100 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen