Router - PSI-MODEM-GSM/ETH - 2313355

Industrieller GSM-Router mit GPRS/EDGE zur Montage auf EN-Tragschiene. GSM und GPRS/EDGE. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Ethernetschnittstelle. Firewall und VPN-Unterstützung. 6 Alarmeingänge und 4 Schaltausgänge. Versorgungsspannung 24 V DC.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Konfiguration per Web-based Management
  • Bis zu drei VPN-Tunnel gleichzeitig
  • Weltweit einsetzbar
  • VPN starten per Anruf
  • Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
  • VPN starten per SMS
  • Authentifizierung mit X.509 Zertifikaten
  • Firewall
  • Verschlüsselung der SIM-Karten PIN
  • Autocrossing
  • 10/100 MBit/s automatische Erkennung
  • IPsec und OpenVPN Unterstützung
  • NAT-Tabelle
  • 6 digitale Schalteingänge: Versenden von frei konfigurierbaren Textmeldungen (SMS, FAX, E-Mail) und Starten von benutzerdefinierten Funktionen
  • Vier Schaltausgänge: per SMS und Ethernet schaltbar und zur GSM- und Verbindungsdiagnose
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2313355
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 395 (C-8-2015)
GTIN 4046356438827
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 291,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 295,700 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback