Halbleiter-Wendeschütz - ELR W3-230AC/500AC- 9 - 2297329

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz mit 230 V AC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Thermosicherung optional
  • Stabile und kurze Schaltzeiten
  • Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
  • Lange Lebensdauer
  • Integrierte Schutzbeschaltung
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Integrierte Verriegelungs- und Lastverdrahtung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2297329
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel G1 - Relais
Katalogseite Seite 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175685
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 708,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 726,400 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback