Halbleiterschütz - ELR 1- 24DC/600AC-50 - 2297170

1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 50 A, Nullspannungsschalter

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Verschleiß- und prellfrei
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Eingangsspannungsvarianten 24 V DC und 230 V AC
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2297170
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel G1 - Relais
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 49 (C-5-2017)
GTIN 4046356132046
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 413,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 413,900 g
Zolltarifnummer 85362010
Herkunftsland MT (Malta)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen