Kabel - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 50/IB32 - 2296812

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Allen-Bradley SLC 500 (IB 32); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Mit dem Systemkabel erfolgt eine Aufsplittung von 32 Kanälen in 4x8 Kanäle

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2296812
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel I1 - Systemverkabelung
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 479 (C-5-2017)
GTIN 4017918614157
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 117,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 117,800 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen