Passive module - DFLK 14/4FLK/HC-D40-BU/PLC - 2289405

Feed-through VARIOFACE, for 4 x 8 channels, connects 40-position HEAVYCON panel mounting base (with female insert) to four 14-position flat-ribbon cable connectors

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2289405
Verpackungseinheit 2 STK
Verkaufsschlüssel I1 - Systemverkabelung
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 185 (IF-2002)
GTIN 4017918057558
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 302,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 302,200 g
Zolltarifnummer 85369010