Grundleiste - MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 2278364

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Grundgehäuse für Elektronikgehäuse ME und ME MAX
  • Rastermaß: 3,5 mm
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2278364
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel F1 - Elektronikgehäuse
Katalogseite Seite 232 (C-1-2013)
GTIN 4046356292979
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,350 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,350 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen