Stromwandler - PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 - 2277239

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 1250 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(200...2500) A
  • Rundleitermaße: Ø 53 mm
  • Schienenmaße: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2277239
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel J1 - MSR-Technik
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356305020
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 461,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 495,600 g
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback