Stromwandler - PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 - 2276308

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 1000 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 15 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(400...2500) A
  • Rundleitermaße: Ø 61 mm
  • Schienenmaße: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2276308
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel J1 - MSR-Technik
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502726
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 507,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 511,100 g
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback