Steckkartenblock - SKBI 64/F48 - 2264093

Steckkartenblock, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 48, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2264093
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Katalogseite Seite 783 (C-1-2013)
GTIN 4017918053918
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 317,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 317,900 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback